เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sensum Shower set. 1 function, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Sensum Shower set. 1 function, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Sensum - Shower set. 1 function, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. New multifunction handshower collection, in circular and square designs, with modern and ergonomic lines. These handshowers include advanced features that help you save water while providing a comfortable experience.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5BCD09XX0
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sensum
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)