เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Sensum - Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. New multifunction handshower collection, in circular and square designs, with modern and ergonomic lines. These handshowers include advanced features that help you save water while providing a comfortable experience.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5BG309XX0
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sensum
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)