เผยแพร่สินค้าของคุณ
T-Multi Built-in thermostatic body (2 ways) for mixer with hand-shower, bracket with water outlet and bath spout
Roca

T-Multi Built-in thermostatic body (2 ways) for mixer with hand-shower, bracket with water outlet and bath spout

The T- Multi collection features a minimalist design that enhances the modern shower space. Equipped with thermostatic functionality, it ensures precise temperature control and added safety. The T-Multi Switch option includes on/off buttons for easy control and intuitive use, and water flow regulation for a smooth and effortless experience.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A5A244AC00 - T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (2 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket, 1.70 m PVC shower flexible hose and bath spout.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5E244Axx0
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์T-Multi
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)