เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inspira In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply.
Roca

Inspira In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply.

4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.80306Lxx1
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inspira
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)790
  • กว้าง (มิลลิเมตร)680
  • ความลึก (มิลลิเมตร)390
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures