เผยแพร่สินค้าของคุณ
INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet
INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet
    Roca

    INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet

    In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless vitreous china smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply. Its soft curves, its minimalist design and its intuitive technology make it a toilet that fits any lifestyle. In-Wash® Inspira is the perfect solution for your daily hygiene. Uncomplicated and straightforward. Its remote control is absolutely intuitive and anyone can easily customize its settings through simple interfaces.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: 822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.803095xx1
    • Product familyINSPIRA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smart toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)485
    • กว้าง (มิลลิเมตร)385
    • ความลึก (มิลลิเมตร)585
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)