เผยแพร่สินค้าของคุณ
In-Wash® Insgnia In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply.
Roca

In-Wash® Insgnia In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply.

In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply. The ultimate smart toilet, In-Wash® Insignia is Roca’s most advanced creation and a benchmark for digitalization of the bathroom experience. This smart toilet boasts an elegant design and state-of-the-art features that can be controlled through a remote and via the Roca Connect app.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.803104XX1
  • Product familySmart Toilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Wash® Insignia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)477
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)410
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)