เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.
Roca

Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.

In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.803151XX1
  • Product familySmart Toilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ona
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)785
  • กว้าง (มิลลิเมตร)675
  • ความลึก (มิลลิเมตร)390
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)