เผยแพร่สินค้าของคุณ
Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. Internal connection
Roca

Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. Internal connection

Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. Internal connection. Avant is a unique innovation. A modern toilet with an integrated cistern that frees up valuable space. This all-in-one toilet is for everyone and adaptable to any home.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.80336Mxx0
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Avant
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)