เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND 1534 x 1200 mm lighted mirror with demister and Maxiclean treatment
Roca

ARMANI - ISLAND 1534 x 1200 mm lighted mirror with demister and Maxiclean treatment

1534 x 1200 mm lighted mirror with demister and Maxiclean treatment
สเปคสินค้า
  • The pure, straight lines of this lighted mirror complement the collection and enhance the harmony of the Armani/Roca bathroom space. This stylish piece, which measures 1534 x 1200 mm, offers a functional solution for the beauty area and is ideal for use with the 1550 mm vanity units, reinforcing the harmony and symmetry of the bathroom furniture. Featuring lateral illumination and atmospheric lighting at the top and base, the mirror also boasts an electric demisting system that prevents condensation and the inconvenience of a steamed-up surface. It has also been treated with Maxiclean, an exclusive Roca solution that repels water and limescale, making cleaning easier and ensuring that the elegant appearance of the bathroom space remains intact.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.812222000
  • Product familyMirrors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1534
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)