เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND 1734 x 1200 mm lighted mirror w/ demister and Maxiclean treatment. For use with a DALI dimmer system (not included)
Roca

ARMANI - ISLAND 1734 x 1200 mm lighted mirror w/ demister and Maxiclean treatment. For use with a DALI dimmer system (not included)

1734 x 1200 mm lighted mirror with demister and Maxiclean treatment. For use with a DALI dimmer system (not included)
สเปคสินค้า
  • The pure, straight lines of this lighted mirror complement the collection and enhance the harmony of the Armani/Roca bathroom space. This stylish piece offers a functional solution for the beauty area and is ideal for use with the 1800 mm vanity units, reinforcing the harmony and symmetry of the bathroom furniture. Featuring lateral illumination and atmospheric lighting at the top and base, the mirror also boasts an electric demisting system that prevents condensation and the inconvenience of a steamed-up surface. It has also been treated with Maxiclean, an exclusive Roca solution that repels water and limescale, making cleaning easier and ensuring that the elegant appearance of the bathroom space remains intact. The mirror’s lights are controlled by the Helvar Dali dimmer system (not included).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.812224000
  • Product familyMirrors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1734
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)