เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mirai Rectangular mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.
Roca

Mirai Rectangular mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.

Rectangular mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device. High-end mirror collection that combines sleek design with innovative features. It has a matt black aluminium frame and features direct LED lighting with adjustable temperature and intensity and a built-in demister. Theres is also a choice of LED lighting around the perimeter or LED lighting at the top of the mirror.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.812452485
  • Product familyMirrors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirai
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors