เผยแพร่สินค้าของคุณ
TWIN Toilet roll holder without cover
Roca

TWIN Toilet roll holder without cover

Toilet roll holder without cover (Can be installed with screws or adhesive)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.816712001
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Twin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)57
  • กว้าง (มิลลิเมตร)66
  • ความลึก (มิลลิเมตร)166
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)