เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cubica Towel rail
Roca

Cubica Towel rail

Towel rail Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.816823001
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cubica
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)62
  • ความลึก (มิลลิเมตร)45
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings