เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rubik Toilet roll holder without cover (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Toilet roll holder without cover (Can be installed with screws or adhesive)

Toilet roll holder without cover (Can be installed with screws or adhesive). A contemporary collection that meets all the needs of any space regardless of its dimensions. Besides the installation with screws, Rubik allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8168500xx
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rubik
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)45
  • กว้าง (มิลลิเมตร)62
  • ความลึก (มิลลิเมตร)163
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties