เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACCESS PRO 480mm straight grab bar. Antibacterial.
ACCESS PRO 480mm straight grab bar. Antibacterial.
    Roca

    ACCESS PRO 480mm straight grab bar. Antibacterial.

    Antibacterial straight grab bar, 480 mm ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
    สเปคสินค้า
    • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.816977009
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)82
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองVinyl
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-31 15 17 21
    • OmniClass TitleBathtub Grab Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings