เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
    Roca

    Tempo Tumbler

    Over countertop glass tumbler. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with:
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.817022XX0
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tempo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)112
    • กว้าง (มิลลิเมตร)87
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)