เผยแพร่สินค้าของคุณ
Public Wall-mounted gel dispenser
Roca

Public Wall-mounted gel dispenser

Wall-mounted gel dispenser. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8174040xx
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Public
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)180
  • กว้าง (มิลลิเมตร)113
  • ความลึก (มิลลิเมตร)105
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers