เผยแพร่สินค้าของคุณ
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
    Roca

    BAIA - Hanger Greige

    Attention to detail is present in this wall-mounted robe hook, perfectly matching the look of the Baia collection. Its small dimensions provide a functional solution with a striking look. Available in three finishes: Greige, a combination of grey and beige, is a leitmotiv in Giorgio Armani's creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. The Brushed steel finish provides a discreet and sophisticated feel with a touch of elegance. The Chrome finish highlights the fresh and classic look of any bathroom space and each piece has been treated with Roca's exclusive Evershine® coating to guarantee permanent shine. The Greige and Brushed Steel finishes have been handcrafted to provide the piece with a unique look and add a discreet and contemporary feel to the bathroom.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8174900xx
    • Product familyBaia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)23
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)