เผยแพร่สินค้าของคุณ
BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame
BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame
    Roca

    BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame

    Attention to detail is present in each element of this collection. The toilet roll holder with rounded cover and striking support has a modern feel and features a combination of different brushed and shiny finishes that create a piece with a unique look. Greige, a combination of grey and beige, is a leitmotiv in Giorgio Armani's creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. The undulating base and support in Shiny Greige enhance the beauty of this piece. The Brushed steel finish provides a discreet and sophisticated feel with a touch of elegance. The undulating base and support in Chrome add a classic and elegant touch to any space. The Greige and Brushed Steel finishes have been handcrafted to provide the piece with a unique look and add a discreet and contemporary feel to the bathroom.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8174910xx
    • Product familyBaia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)71
    • กว้าง (มิลลิเมตร)133
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)