เผยแพร่สินค้าของคุณ
BAIA - Floor standing toilet brush Greige + Greige shiny handle, cover & Ring
BAIA - Floor standing toilet brush Greige + Greige shiny handle, cover & Ring
    Roca

    BAIA - Floor standing toilet brush Greige + Greige shiny handle, cover & Ring

    Attention to detail is present in each element of this collection. The discreet floor standing toilet brush holder with a classic look stands out for a combination of different brushed and shiny metallic finishes that makes it a unique piece. An elegant lower insertion and the cover with handle in a shiny finish add the perfect touch. Greige, a combination of grey and beige, is a leitmotiv in Giorgio Armani's creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. It includes one insertion on base and cover in Shiny Greige that create a piece with a unique and striking look. The Brushed steel finish provides a discreet and sophisticated feel with a touch of elegance. It includes an insertion in Chrome on base and cover that add a classic and elegant touch to any space. The Greige and Brushed Steel finishes have been handcrafted to provide the piece with a unique look and add a discreet and contemporary feel to the bathroom.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8174950xx
    • Product familyBaia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)426
    • กว้าง (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)