เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)

    Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.817734xx0
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)89
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)383
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)