เผยแพร่สินค้าของคุณ
Victoria Square Over countertop soap dispenser
Victoria Square Over countertop soap dispenser
    Roca

    Victoria Square Over countertop soap dispenser

    Victoria - Over countertop soap dispenser. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.817893XX0
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Victoria Square
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)167
    • กว้าง (มิลลิเมตร)72
    • ความลึก (มิลลิเมตร)88
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)