เผยแพร่สินค้าของคุณ
Henares Unik (base unit and laundry sink)
Roca

Henares Unik (base unit and laundry sink)

4.7 จาก 5 ดาว4.7(10 รีวิว)
Unik (base unit and laundry sink). A proposal that remains faithful to the essence of a not-too-distant past. This collection is the recovery of a solid piece full of character and imbued with style, versatility and comfort. It redefines classical to give it a timeless and fashion-proof air, because if it is practical it will always be around.
สเปคสินค้า
  • Include: A368951001. Vitreous china laundry sink
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.851028xxx
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Henares
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)847
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)390
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChipboard
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
  • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings