เผยแพร่สินค้าของคุณ
THE GAP 1200 Pack (base unit 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
    Roca

    THE GAP 1200 Pack (base unit 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)

    Pack (base unit with six drawers, double bowl basin and LED mirror) Colours and finishes: 402 City oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey, 153 Gloss Anthracite Grey & 806 Gloss white
    สเปคสินค้า
    • Included: 851493... Unik (base unit with six drawers and double bowl basin) 812358000 Mirror with upper lighting Optional: 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.851524xxx
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Gap
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)763
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)