เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
    Roca

    ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)

    Pack (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light) Colours and finishes available: 415 Matte white & 417 Matte dark grey
    สเปคสินค้า
    • Included: 851582... Unik (base unit with two drawers and basin) 813092100 LED Spotlight 8,6W 812383... Mirror Optional: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.851589xxx
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Romea
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)865
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)460
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)