เผยแพร่สินค้าของคุณ
VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)
VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)
VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)
VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)
VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)
VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)
VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)
VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)
    Roca

    VICTORIA BASIC Family pack 1190 (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights)

    Family pack (base unit with six drawers, double sink, mirror and two LED wall lights) Colours and finishes available: 153 Anthracite grey, 806 Gloss white, 402 City oak & 434 Nordic Ash
    สเปคสินค้า
    • Included: 851601... Unik Family (base unit with six drawers and double washbasin) 813092100 LED Spotlight 8,6W 812336406 Mirror Optional: 816826339 Optional leg set (x2) 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.851609xxx
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Victoria Basic
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)741
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)453
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)