เผยแพร่สินค้าของคุณ
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
    Roca

    Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(12 รีวิว)
    Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight). Functional design and simplicity are common features to every piece of this collection, which is quickly and easily adapted to the bathroom space, providing a pure and neutral design to the bathroom.
    สเปคสินค้า
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2) A816760001 Lateral towel rail for base unit. A816761001. Set of 2 furniture hooks. Products Included: A851654806 Unik (base unit and basin) A812333406 Mirror A813092100 LED Spotlight 8,6W
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.851662xxx
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Victoria
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)515
    • กว้าง (มิลลิเมตร)453
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)