เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aleyda Unik (compact base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (compact base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (compact base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (compact base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (compact base unit with 2 drawers and basin)
    Roca

    Aleyda Unik (compact base unit with 2 drawers and basin)

    Unik (compact base unit with 2 drawers and basin)With an integrated asymmetrical basin to one side, and contemporary finger-pull handles, this furniture unit is a modern and versatile solution with a unique design, available in five finishes
    สเปคสินค้า
    • Optional with: A816829339 Optional leg set (x2) A816829458 Optional leg set (x2)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.851811xxx
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aleyda
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)565
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)705
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings