เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
    Roca

    The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)

    Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror). Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
    สเปคสินค้า
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816829339 Optional leg set (x2) 816829458 Optional leg set (x2) Included products: 851852... Unik (base unit with two drawers and centered basin) 812357000 Mirror with upper lighting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.851854XXX
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Gap
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)537
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1005
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)