เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
    Roca

    Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)

    Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror). With an integrated asymmetrical basin to one side, and contemporary finger-pull handles, this furniture unit is a modern and versatile solution with a unique design, available in five finishes.
    สเปคสินค้า
    • Products included: A812358000 Mirror with upper lighting. A851888514 Unik (base unit with 6 drawers and double bowl basin) A816827339 Optional leg set (x4)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.851890xxx
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aleyda
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings