เผยแพร่สินค้าของคุณ
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
    Roca

    Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)

    Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin). A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    สเปคสินค้า
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.851984XXX
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Optica
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)580
    • กว้าง (มิลลิเมตร)455
    • ความลึก (มิลลิเมตร)990
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองStonex
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework