เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tenor  Pack - base unit with one drawer, bottom shelf, basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with one drawer, bottom shelf, basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with one drawer, bottom shelf, basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with one drawer, bottom shelf, basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with one drawer, bottom shelf, basin, mirror and LED spotlight
    Roca

    Tenor Pack - base unit with one drawer, bottom shelf, basin, mirror and LED spotlight

    Pack - base unit with one drawer, bottom shelf, basin, mirror and LED spotlight. Embrace a minimalist aesthetic with this contemporary furniture range, characterised by its simple and elegant design. Featuring a single drawer and an open shelf, Tenor offers versatility in a range of sizes and finishes.
    สเปคสินค้า
    • Optional with: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.852088XXX
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tenor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)580
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1005
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework