เผยแพร่สินค้าของคุณ
Optica Pack - Base unit with six drawers , double ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with six drawers , double ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with six drawers , double ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with six drawers , double ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with six drawers , double ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with six drawers , double ceramic basin, mirror and LED spotlight
    Roca

    Optica Pack - Base unit with six drawers , double ceramic basin, mirror and LED spotlight

    Pack - Base unit with six drawers , double ceramic basin, mirror and LED spotlight. Faucet not included. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    สเปคสินค้า
    • Optional: A816827339 Set of four optional legs. A816827485 Set of four optional legs. A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.852466XXX
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Optica
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)757
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework