เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish. Faucet not included. Modern and sophisticated bathroom furniture with integrated Stonex® washbasin in an elegant matt finish.
    สเปคสินค้า
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 – Organizing box.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.852485XXX
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tenue
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework