เผยแพร่สินค้าของคุณ
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish. Volia is a sophisticated furniture and basin collection with elegantly rounded edges, a refined colour palette and versatile sizes. For a seamless look, the furniture and basins can be combined in matching finishes – sand grey, onyx or matt white. Interior details include natural veneer organizers.
    สเปคสินค้า
    • Compatible products: A816819409 Organising box A816820409 Organising box
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.852536XXX
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Volia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)565
    • กว้าง (มิลลิเมตร)810
    • ความลึก (มิลลิเมตร)510
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework