เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
roca/products/da18ad1f-abb5-4627-b4cd-2dd9bb69fa21
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
VICTORIA-N 600 Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)
Available in สหรัฐอเมริกา
Roca
ติดตาม
VICTORIA-N 600 Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)
Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
855849xxx
Product family
Furniture
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Victoria-N
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2016-01-08
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
740
กว้าง (มิลลิเมตร)
460
ความลึก (มิลลิเมตร)
600
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855849...
คู่มือการติดตั้ง
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={D283C5AC-40A5-4748-B610-E5E8A393F430}
วีดีโอการใช้งาน
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855849.../
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Chipboard
วัสดุรอง
Vitreous china
ออกเเบบโดย
สเปน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
IFC classification
Furniture
UNSPSC name
Cabinets
UNSPSC code
30161801
Uniclass 2015 Code
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 Description
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 Code
13 42 13
CSI MasterFormat 2014 Title
Bathroom Unit Modules
OmniClass Number
23-19 31 17 11
OmniClass Title
Bathroom Units
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
สินค้าใกล้เคียง
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
ดาวน์โหลด
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ดาวน์โหลด
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
ดาวน์โหลด
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
ดาวน์โหลด
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
ดาวน์โหลด
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
ดาวน์โหลด