เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inspira Auxiliary unit with one drawer
Inspira Auxiliary unit with one drawer
Inspira Auxiliary unit with one drawer
Inspira Auxiliary unit with one drawer
Inspira Auxiliary unit with one drawer
    Roca

    Inspira Auxiliary unit with one drawer

    Auxiliary unit with one drawer. Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.857853XXX
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inspira
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)280
    • กว้าง (มิลลิเมตร)485
    • ความลึก (มิลลิเมตร)785
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)