เผยแพร่สินค้าของคุณ
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
    Roca

    Verso - Base unit with two drawers

    Base unit with two drawers. Designed for flexibility, the Verso collection offers elevated style with premium finishes. Its modular system allows tailored configurations with different combinations of drawers, doors and shelves to suit a variety of bathroom needs.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.858036XXX
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Verso
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1185
    • ความลึก (มิลลิเมตร)454
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets