เผยแพร่สินค้าของคุณ
Meridian Base unit with two drawers for basin
Roca

Meridian Base unit with two drawers for basin

Base unit with two drawers for basin. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A327742000 Wall-hung Fineceramic® basin
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.858101XXX
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Meridian
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)565
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)460
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChipboard
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)