เผยแพร่สินค้าของคุณ
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
    Roca

    Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin

    Base unit with two drawers and open shelf for basin. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: A327746000 Wall-hung Fineceramic® basin
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.858108XXX
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Meridian
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)565
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)460
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)