เผยแพร่สินค้าของคุณ
LISBOA 400 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

LISBOA 400 Stainless steel single bowl kitchen sink

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
Stainless steel single bowl kitchen sink
สเปคสินค้า
  • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.870M10400
  • Product familyKitchen sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lisboa
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)180
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)