เผยแพร่สินค้าของคุณ
IN-WALL BASIC Toilet COMPACT - Concealed structure w/ compact cistern
Roca

IN-WALL BASIC Toilet COMPACT - Concealed structure w/ compact cistern

BASIC toilet COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 89009510. In-Wall PL1 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009500. In-Wall PL1 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890097300 In-Wall PL3-E (compact version) - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flus 89009800. In-Wall PL4 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009610. In-Wall PL2 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 890097104 In-Wall PL3 SINGLE - Vandal-proof stainless steel single flush operating plate for concealed cistern 89008500. In-Wall PL6 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890103008 In-Wall EP1 (compact version) - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice 892027000 In-Wall Offset elbow to adapt wall-hung toilets to floor drain installation 890097004 In-Wall PL3 DUAL - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate for concealed cistern 89009900. In-Wall PL5 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009600. In-Wall PL2 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.890080120
  • Product familyIn-wall tanks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)865
  • กว้าง (มิลลิเมตร)78
  • ความลึก (มิลลิเมตร)480
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)