เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Duplo for wall-hung WC support frame
Roca

ARMANI - ISLAND Duplo for wall-hung WC support frame

Armani Duplo for wall-hung WC support frame

สเปคสินค้า
  • This support frame for a wall-hung WC is designed with a specific height to accomodate the dimensions of the Island collection WC lid. It enhances the elegant, harmonious décor in the bathroom by allowing the built-in flush mechanism to be safely installed higher than standard and the lid to be perfectly aligned with the built-in cabinets in the collection. The frame is easy to install into the supporting wall and is compatible with the Island collection dual push-button flush plate (Ref. A8164880.., Ref. A8164890.. and Ref. A8900970..) and dual push-button (Ref. A8901900..) in the Baia collection.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.890090400
  • Product familyInstallation systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)