เผยแพร่สินค้าของคุณ
IN-WALL EP2 (compact version)
Roca

IN-WALL EP2 (compact version)

Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.890103009
  • Product familyFlush plates
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)162
  • กว้าง (มิลลิเมตร)252
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationActuator
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-27 33 00
  • OmniClass TitleValve Actuators
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)