เผยแพร่สินค้าของคุณ
IN-WALL PL7 DUAL (ONE) - Matt-finish dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL7 DUAL (ONE) - Matt-finish dual flush operating plate for concealed cistern
    Roca

    IN-WALL PL7 DUAL (ONE) - Matt-finish dual flush operating plate for concealed cistern

    PL7 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (matt finishes) Colours and finishes: 7 Matt White & 6 Matt Black
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: 890077020 DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC SMART (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK COMPACT (ONE) - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC COMPACT (ONE) - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC COMPACT (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.89018820x
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Wall
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)160
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationActuator
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-27 33 00
    • OmniClass TitleValve Actuators
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures