เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duplo S PS4 - Dual flush operating plate with small dimensions for Duplo WC S
Roca

Duplo S PS4 - Dual flush operating plate with small dimensions for Duplo WC S

PS4 - Dual flush operating plate with small dimensions for Duplo WC S Designed for modern living, Duplo S seamlessly integrates advanced concealed cistern technology with refined flush plate designs, providing unparalleled comfort and style for any bathroom project.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.89022130X
  • Product familyFlush plates
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Wall Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)145
  • กว้าง (มิลลิเมตร)202
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationActuator
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-27 33 00
  • OmniClass TitleValve Actuators