เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
    Roca

    Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate

    PS2 Dual - Dual flush plate. Designed for modern living, Duplo S seamlessly integrates advanced concealed cistern technology with refined flush plate designs, providing unparalleled comfort and style for any bathroom project.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: A8900A0020 Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8902243XX
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Wall Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)134
    • กว้าง (มิลลิเมตร)194
    • ความลึก (มิลลิเมตร)6
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationActuator
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-27 33 00
    • OmniClass TitleValve Actuators