เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - BAIA 1200 mm wall-hung furniture fordeck-mounted basin mixers and over countertop washbasins
ARMANI - BAIA 1200 mm wall-hung furniture fordeck-mounted basin mixers and over countertop washbasins
ARMANI - BAIA 1200 mm wall-hung furniture fordeck-mounted basin mixers and over countertop washbasins
ARMANI - BAIA 1200 mm wall-hung furniture fordeck-mounted basin mixers and over countertop washbasins
    Roca

    ARMANI - BAIA 1200 mm wall-hung furniture fordeck-mounted basin mixers and over countertop washbasins

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(7 รีวิว)

    1200 mm wall-hung furniture for over countertop washbasins and deck-mounted basin mixers

    สเปคสินค้า
    • This wall-hung vanity increases the sensation of luxury while maintaining a fresh, stylish look both offers functional solutions for all type of spaces and storage needs. This furniture designed for use with over countertop washbasins for 1-3 tapholes (Ref. A3270C6..0, Ref. A3270C6..2, or Ref. A3270C6..3) offers endless combinations with different kinds of faucets. Also incorporates two soft-close drawers: the upper drawer offer greater storage capacity thanks to the siphon space-saving system and several compartments, while the lower drawer can be customized by adding different-sized organization containers and trays designed specifically for this purpose (Ref. A856540128, Ref. A856541128 and Ref. A856542128). The exclusivity of the selection of finishes is highlighted with 3 options for exquisite back painted glass countertops that complement the lacquered finishes: Greige, Nero and Silver. Silver is a uniquely refined finish designed to create a distinctive, stylish look in the bathroom space. Greige, a balance of cold grey and warm beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Nero is a full-bodied, dark finish that adds a sober, sophisticated accent to the bathroom furniture and is the ideal complement to any of the Dark metallic or Shagreen Dark Metallic washbasin finishes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A857220xxx
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)610
    • กว้าง (มิลลิเมตร)590
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองMDF
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)