เผยแพร่สินค้าของคุณ
Victoria Plus Side panel
Victoria Plus Side panel
    Roca

    Victoria Plus Side panel

    Side panel for sliding doors. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: AM12D6407D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D6A47D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7087D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D76C7D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7D07D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M12C3847D001XNMN
    • Product familyShower screens
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Victoria Plus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)