เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. Sliding-doors shower screens collection with 6 mm. thick tempered glass and a practical handle that eases opening and closing the enclosure. Easy installation, with screws or adhesive.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M162130XXX
    • Product familyShower screens
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ura
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings